Cavo preconfezionato GST15I3KSBS 15 W 40WS
Numer produktu 91.232.4000.2
gesis® MINI Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 91.232.4000.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST15I3KSBS 15 W 40WS |
EAN | 4015573837157 |
Quantità per ordine | 20 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8800 g |
Peso netto parte singola | 413 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |