Konfektionierte Leitung GST15I3KSBA 15HW 50WS
Numer produktu 91.232.5069.2
gesis® MINI Adapterleitung, GST15i3 Buchse - GST18i3 Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.232.5069.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I3KSBA 15HW 50WS |
EAN | 4015573838109 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8649 g |
Nettogewicht Einzelteil | 551 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 15 St |