Konfektionierte Leitung GST15I3KSBA 15HW 05WS
Numer produktu 91.232.0569.2
gesis® MINI Adapterleitung, GST15i3 Buchse - GST18i3 Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.232.0569.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I3KSBA 15HW 05WS |
EAN | 4015573838055 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8234 g |
Nettogewicht Einzelteil | 78,5 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |