assemblage de câbles GST15I3KSBA 15HW 05WS
Numer produktu 91.232.0509.2
gesis® MINI câble adaptateur, GST15i3 femelle - GST18i3 mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.232.0509.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I3KSBA 15HW 05WS |
EAN | 4015573837867 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7315 g |
poids net pièce unique | 71,5 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |