Gotowe przewody GST15I3KSB- 15BW 50WS
Numer produktu 91.232.5073.2
gesis® MINI Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności B2ca s1 d1 a1, Długość całkowita 5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.232.5073.2 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST15I3KSB- 15BW 50WS |
EAN | 4049088442223 |
Jednostka opakowania | 15 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8094,99 g |
Waga netto pojedynczej części | 537,1 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 15 sztuk |