assemblage de câbles GST15I3KSB- 15 W 20WS
Numer produktu 91.232.2003.2
gesis® MINI câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.232.2003.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I3KSB- 15 W 20WS |
EAN | 4015573837416 |
unité de commande | 30 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6710,1 g |
poids net pièce unique | 222,1 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 30 pièce(s) |