Cable de conexión GST15I3KS-S 15CW 20SW
Numer produktu 91.232.2054.1
gesis® MINI Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 2 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 91.232.2054.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST15I3KS-S 15CW 20SW |
EAN | 4049088441608 |
Unidad de embalaje | 30 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 6699,99 g |
Peso neto de una pieza | 222,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 30 pieza(s) |