Konfektionierte Leitung GST15I2KSB- 15HW 05BL02
Numer produktu 91.222.0563.6
gesis® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.222.0563.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I2KSB- 15HW 05BL02 |
EAN | 4049088151873 |
Bestelleinheit | 150 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8115 g |
Nettogewicht Einzelteil | 51,5 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 150 St |