Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
U1.222.1703.6 | |
Konfektioneret kabel GST15I2KSB- 15 WX17BL02 | |
EAN | 4049088610257 |
Ordre enhed | 5 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
7521 g | |
1438 g | |
23799 ccm | |
pap | |
5 St |