Cavo preconfezionato GST15I2KS-S 15HW 30PB01
Numer produktu 91.222.3064.9
gesis® MINI Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 91.222.3064.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST15I2KS-S 15HW 30PB01 |
EAN | 4015573925250 |
Quantità per ordine | 25 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 5820 g |
Peso netto parte singola | 231,179 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 25 pezzo/pezzi |