Gotowe przewody GST15I2KS-S 15BW 70PB01
Numer produktu 91.222.7074.9
gesis® MINI Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 6 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności B2ca s1 d1 a1, Długość całkowita 7 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.222.7074.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST15I2KS-S 15BW 70PB01 |
EAN | 4049088440472 |
Jednostka opakowania | 15 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8940 g |
Waga netto pojedynczej części | 567,5 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 15 sztuk |