assemblage de câbles GST15I2KS-S 15BW 60BL02
Numer produktu 91.222.4074.6
gesis® MINI câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu clair
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.222.4074.6 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I2KS-S 15BW 60BL02 |
EAN | 4049088439322 |
unité de commande | 25 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8975 g |
poids net pièce unique | 345,6 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 25 pièce(s) |