Konfektionierte Leitung GST15I2KS-S 15BW 05PB01
Numer produktu 91.222.0574.9
gesis® MINI Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse B2ca s1 d1 a1, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.222.0574.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I2KS-S 15BW 05PB01 |
EAN | 4049088437755 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 393 mm |
---|---|
Breite verpackt | 343 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10300 g |
Nettogewicht Einzelteil | 46,5 g |
Volumen verpackt | 26690 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |