Cable de conexión GST15I2KS-S 15 W 05PB01
Numer produktu 91.222.0504.9
gesis® MINI Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 0,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Azul pastel
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 91.222.0504.9 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST15I2KS-S 15 W 05PB01 |
EAN | 4049088268939 |
Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 9655 g |
Peso neto de una pieza | 46,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |