
Konfektionierte Leitung GST08I2BS 75T 20GNO3
Numer produktu 90.210.2020.2
gesis® MICRO Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.210.2020.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2BS 75T 20GNO3 |
EAN | 4049088365348 |
Bestelleinheit | 125 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 390 mm |
---|---|
Breite verpackt | 220 mm |
Höhe verpackt | 285 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8320 g |
Nettogewicht Einzelteil | 65,8 g |
Volumen verpackt | 24453 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 125 St |