Konfektionierte Leitung GST08I2-S B75T 20WS
Numer produktu 90.230.2014.2
gesis® MICRO Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 2,5 A, Leitungstyp H03VVH2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.230.2014.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2-S B75T 20WS |
EAN | 4049088548901 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 390 mm |
---|---|
Breite verpackt | 285 mm |
Höhe verpackt | 225 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8389 g |
Nettogewicht Einzelteil | 64,5 g |
Volumen verpackt | 25008,75 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 125 St |