
Gotowe przewody BST14I3KFBS 50H 80SW
Numer produktu 94.435.8060.1
gesis® NV Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 3 A, Typ przewodów FB-H(ST) 2x2x0.8, Klasa palności Dca s1 d2 a1, Długość całkowita 8 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 94.435.8060.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody BST14I3KFBS 50H 80SW |
EAN | 4015573634312 |
Jednostka opakowania | 15 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7134 g |
Waga netto pojedynczej części | 450 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 15 sztuk |
Eldas Number
157874088