
Konfektionierte Leitung BST14I3KF-S 50 30SW
Numer produktu 94.435.3004.1
gesis® NV Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 94.435.3004.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung BST14I3KF-S 50 30SW |
EAN | 4015573547353 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5415 g |
Nettogewicht Einzelteil | 170 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 30 St |