Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
U4.425.1550.7 | |
Konfektioneret kabel BST14I2KFBS 50CX15GN01 | |
EAN | 4049088581717 |
Ordre enhed | 8 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
7115 g | |
848 g | |
23799 ccm | |
pap | |
8 St |