assemblage de câbles BST14I2KFBS 50 15GN01
Numer produktu 94.425.1500.7
gesis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, classe incendie Eca, longueur totale 1,5 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact vert
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 94.425.1500.7 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles BST14I2KFBS 50 15GN01 |
EAN | 4015573580244 |
unité de commande | 75 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6946,5 g |
poids net pièce unique | 87,5 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 75 pièce(s) |