Cavo preconfezionato BST14I2KFB- 50L 15PB02
Numer produktu 94.425.1533.9
gesis® NV Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo L03VV-U, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1,5 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 94.425.1533.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato BST14I2KFB- 50L 15PB02 |
EAN | 4049088084454 |
Quantità per ordine | 75 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 4171,5 g |
Peso netto parte singola | 50,5 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 75 pezzo/pezzi |