23909 BESTCHOICE

Konfektionierte Leitung BST14I2KFB- 50C 40GN01

Numer produktu 94.425.4053.7

gesis® NV Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp J-H(St)Hh 2x2x0,8, Brandklasse Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grün

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer94.425.4053.7
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung BST14I2KFB- 50C 40GN01
EAN4049088563737
Bestelleinheit30 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt7200 g
Nettogewicht Einzelteil229 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge30 St

Eldas Number

157851098

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe