Konfektionierte Leitung BST14I2KFB- 50C 20GN01
Numer produktu 94.425.2053.7
gesis® NV Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp J-H(St)Hh 2x2x0,8, Brandklasse Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 94.425.2053.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung BST14I2KFB- 50C 20GN01 |
EAN | 4049088563713 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6200 g |
Nettogewicht Einzelteil | 118 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |
Eldas Number
157850898