23907

Konfektioneret kabel BST14I2KF-S 50Z 99PB02

Numer produktu 94.425.9994.9

BST14I2 2-pol Tilslutningkabel han/fri ende L03 Z1Z1-U 0,5mm² Længde: 9,9M blå

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Array

94.425.9994.9
Konfektioneret kabel BST14I2KF-S 50Z 99PB02
EAN4015573803305
Ordre enhed15 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
5034 g
310 g
23799 ccm
pap
15 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe