Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50L 30PB02
Numer produktu 94.425.3034.9
gesis® NV Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp L03VV-U, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 94.425.3034.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50L 30PB02 |
EAN | 4015573772434 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5560 g |
Nettogewicht Einzelteil | 106,8 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |