Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 80.063.4001.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gniazdo złącza śrubowego FLARE MOVE SF38 24V DC |
EAN | 4015573659148 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | IT |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 90 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 65 mm |
Wysokość opakowania | 80 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 269,98 g |
Waga netto pojedynczej części | 25,11 g |
Objętość opakowania | 468 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |