
Schraubfassung FLARE MOVE SF38 115V
Numer produktu 80.063.4025.1
Relais-Fassung flare MOVE, Betriebsspannung 115V, Anschluss über Schraubklemmen, Baubreite 6,2 mm Typ: FLARE MOVE SF38 115V
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.063.4025.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schraubfassung FLARE MOVE SF38 115V |
EAN | 4015573659186 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 95 mm |
---|---|
Breite verpackt | 65 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 275 g |
Nettogewicht Einzelteil | 25,61 g |
Volumen verpackt | 494 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |