Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.362.0134.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Oberschale RFC TS 1M M20T B 1 |
EAN | 4049088175831 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 35,8 mm |
Bruttogewicht verpackt | 104 g |
Nettogewicht Einzelteil | 98 g |
Volumen verpackt | 300 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |