29021

Fuse box MCB 3+N-polig B 16 A

Numer produktu 98.554.1200.3

System gesis® SPZ - Distribution box, pre-wired for pluggable decentrali zed fuse protection for EVC applications. In the sealable housing made o f plastic a 5-pole RST® CLASSIC (Type: RST25i5), concrete grey coded, of fers the possibility of a pluggable input. Internally, a 4-pole MCB with tripping characteristic B16 A is installed and wired. The output is des igned as a pluggable RST® CLASSIC 5-pole (Type: RST25i5), concrete grey coded.

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

商业数据

部件号98.554.1200.3
文章描述 Fuse box MCB 3+N-polig B 16 A
EAN4049088661273
订货单位1 一片
原籍国DE
海关税号85371098

包装尺寸

包装长度318 mm
包装宽度228 mm
高度包装125 mm
包装毛重1136,6 g
单件净重922,6 g
容积包装11448 ccm
包装
1 一片

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe