Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 05.511.2953.6 |
---|---|
Opis artykułu | Female plug SB 4 BLAU |
EAN | 4015573771789 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 145 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 80 mm |
Wysokość opakowania | 10 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 25,15 g |
Waga netto pojedynczej części | 2,32 g |
Objętość opakowania | 116 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |