
Buskoppler RICOS TP BC-CANOPEN
Numer produktu 83.039.0120.0
ricos TP, Buskoppler modular für CANopen, Baudrate 10kBaud bis 1Mbaud, Betriebsspannung : 5 VDC über power supply 24 VDC, Anschlüsse Greenbus,CAN, Abmessungen (BxHxT): 22,5 x 99,5 x 114,5 mm, Montage auf Hutschiene, Typ: ricos TP BC-CANOPEN
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.039.0120.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buskoppler RICOS TP BC-CANOPEN |
EAN | 4015573736559 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85423190 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 159,86 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |