
Buskoppler RICOS BC-S SP05041910
Numer produktu 83.031.0000.1
ricos, Buskoppler modular für Interbus-S, Softwarestufe 2.1 mit Diagnose, Abmessungen (BxHxT): 74 x 92 x 51 mm, Schutzart IP20, Montage auf Normschiene, Versorgungsspannung, 24VDC +/- 20%, Type: ricos BC-S
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.031.0000.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buskoppler RICOS BC-S SP05041910 |
EAN | 4015573552685 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 0 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 160 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |