Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.593.3653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Sperrstueck A |
EAN | 4015573150201 |
Bestelleinheit | 16 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 55 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 59,704 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,919 g |
Volumen verpackt | 194 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 16 St |