support pivotant avec amortisseur de chocs SLX-MO-RO-S
Numer produktu R1.591.0007.0
Support rotatif avec amortisseur, 70 mm de longueur, 2 pièces
discontinué - Dernière commande !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.591.0007.0 |
---|---|
description de l'article | support pivotant avec amortisseur de chocs SLX-MO-RO-S |
EAN | 4049088205101 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 125 mm |
---|---|
largeur emballée | 110 mm |
hauteur emballée | 55 mm |
poids brut emballé | 290 g |
poids net pièce unique | 253 g |
volume emballé | 756,25 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |