Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.422.0736.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil GUM GF 7 M20 Z1 |
EAN | 4049088485718 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 137,29 g |
Nettogewicht Einzelteil | 132,8 g |
Volumen verpackt | 850 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |