Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.341.4836.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil EX GUT GS48 M32 09IA Z3 |
EAN | 4015573776203 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 345 mm |
---|---|
Breite verpackt | 190 mm |
Höhe verpackt | 175 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3775 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3470 g |
Volumen verpackt | 11471,25 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |