bas EX GUT GL 6 M25 09IA Z0
Numer produktu 70.334.0636.0
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 70.334.0636.0 |
---|---|
description de l'article | bas EX GUT GL 6 M25 09IA Z0 |
EAN | 4015573739895 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 400 mm |
---|---|
largeur emballée | 100 mm |
hauteur emballée | 52 mm |
poids brut emballé | 479 g |
poids net pièce unique | 455 g |
volume emballé | 1000 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |