
bas EX GUT GG10 M25 09IAEZ1
Numer produktu 70.345.1009.1
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 70.345.1009.1 |
---|---|
description de l'article | bas EX GUT GG10 M25 09IAEZ1 |
EAN | 4049088066276 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 470 mm |
---|---|
largeur emballée | 110 mm |
hauteur emballée | 52 mm |
poids brut emballé | 550 g |
poids net pièce unique | 540 g |
volume emballé | 1500 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |