Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.344.1036.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil EX GUT GF10 M25 09IA Z0 |
EAN | 4015573740495 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 582 g |
Nettogewicht Einzelteil | 550 g |
Volumen verpackt | 1500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |