Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.720.9540.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT NL 6 OFFEN |
EAN | 4049088061172 |
Bestelleinheit | 24 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1984,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 75,49 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 24 St |