Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.340.0610.1 |
---|---|
Opis artykułu | Dolna część BAS GUT GR 6 M20 S A1 |
EAN | 4015573827769 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 250 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 240 mm |
Wysokość opakowania | 52 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 248 g |
Waga netto pojedynczej części | 240 g |
Objętość opakowania | 750 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |