Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.340.1028.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10 P16 A1 |
EAN | 4015573225374 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 240 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 280 g |
Nettogewicht Einzelteil | 255 g |
Volumen verpackt | 714 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |