
Dolna część BAS GUT GK 6 V A
Numer produktu 70.320.0619.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.320.0619.0 |
---|---|
Opis artykułu | Dolna część BAS GUT GK 6 V A |
EAN | 4015573821910 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 300 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 200 mm |
Wysokość opakowania | 29 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 93 g |
Waga netto pojedynczej części | 91,5 g |
Objętość opakowania | 375 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |