Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.333.1010.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GD 10 M20 S A1 |
EAN | 4015573968172 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 49 mm |
Bruttogewicht verpackt | 256,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 232,1 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |