Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 70.330.1610.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Base BAS GUT GB 16 M25 S A0 |
EAN | 4015573793620 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 470 mm |
---|---|
Anchura embalada | 240 mm |
Altura embalada | 57 mm |
Peso bruto embalado | 327 g |
Peso neto de una pieza | 325 g |
Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |