Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 70.320.1010.0 |
---|---|
description de l'article | bas BAS GUT GA 10 S A |
EAN | 4015573793187 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 250 mm |
---|---|
largeur emballée | 200 mm |
hauteur emballée | 27,9 mm |
poids brut emballé | 128 g |
poids net pièce unique | 110 g |
volume emballé | 500 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |