Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.443.2437.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUM GU 24 M25 B1 |
EAN | 4049088570650 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 420 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |