Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.553.0000.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil 71.343.1635.1 &MB |
EAN | 4049088174209 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 328 g |
Nettogewicht Einzelteil | 290 g |
Volumen verpackt | 500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |