Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.516.0000.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil 70.325.0628.0 &MB |
EAN | 4015573860759 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 132 g |
Nettogewicht Einzelteil | 119 g |
Volumen verpackt | 387,8 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |