Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 05.565.0400.0 |
---|---|
文章描述 | RST20/25 Ø 6 - 10 mm |
EAN | 4049088561177 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 40169300 |
包装尺寸
包装长度 | 79 mm |
---|---|
包装宽度 | 98 mm |
高度包装 | 45 mm |
包装毛重 | 125,5 g |
单件净重 | 2,17 g |
容积包装 | 348 ccm |
包装 | |
50 一片 |